製品の公開
Mini ESEA
ANJOS Ventilation

Mini ESEA

Google翻訳”,
屋内に取り付けるためのMiniESÉA音響自動調整エアインレットは、白いポリスチレンで作られています。グリルの防虫スクリーン機能は、吸気口の空気の流れによって直接提供されます。メインルーム(リビングとベッドルーム)に設置して、単一流量の強制換気システムに空気の更新を供給します。 15、22、または30m³/hの流量で利用できます。 15m³/hの吸気口は22または30m³/hの追加流量を提供し、22m³/hは最大30m³/hを可能にします。垂直壁と傾斜面(屋根の天窓、ローラーシャッターボックスの下側など)の両方で機能します。外壁に取り付けるためのカウルは、空気取り入れ口と同じ色の耐紫外線性と耐候性のポリスチレンで作られています
仕様
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
技術仕様
  • Unique refANJ010020
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションSelf-regulating Acoustic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)36
  • 幅(mm)305
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
5つ星のうち3.8 3.8 (9)