製品の公開
SRT
ANJOS Ventilation

SRT

Google翻訳”,

SRT 30/54またはSRT 45/51サイレンサーは、機械式排気換気システムとの併用を想定して設計されています。これらはすべて鋼板製で、前面にはAnjos社製の自己調整式または湿度制御式の吸気口を取り付けることができます。

屋内:AIRA HYまたはMG 22、30、45

アウトドア:GEM

構成に応じて、45~48dBの遮音性能要件を満たします。

SRT 30/54サイレンサー(22および30 m³/hの自己調整式吸気口用)の接続シリンダーには、吸音フォーム(長さ100 mm×厚さ20 mm)が取り付けられています。
SRT 45/51サイレンサー(45 m³/hの自己調整式および湿度制御式吸気口用)の接続シリンダーには、吸音フォーム(長さ85 mm x 厚さ15 mm)が取り付けられています。

インストール:

SRTサイレンサーは、外壁に接する断熱材の内側に収まるように設計されています。
反対側の図に従って、壁にわずかに外側に傾いた穴を開けます。直径125mmのプラスチック製スリーブを挿入し、スリーブの周囲にコーキング剤を塗布します。
消音器を壁に固定してください。
断熱材を取り付ける際は、熱橋を防ぐため、SRTサイレンサーの前面と側面を断熱材で覆うようにしてください。
断熱材を通して挿入されるMPRスリーブは、サイレンサー内部に少なくとも10mmは突き出ている必要がある。

このスリーブを使用することで、断熱石膏ボード(90mm + 10mm~110mm + 10mm)に消音器を取り付けることが可能になります。断熱材の厚さがさらに厚い場合は、2つ目の調整スリーブを1つ目のスリーブに重ねて取り付けてください。
フェイスプレートを取り付け、エアインレットを調整スリーブにねじ込みます。
外壁コーティングを施した後、押し込み
GEM 125の外側グリルをダクトの屋外端に取り付けます。

仕様
  • CETIAT test report No. 1014179-1

技術仕様
  • Unique refANJ010027
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションSilencers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
5つ星のうち3.8 3.8 (9)