製品の公開
SRT plus
ANJOS Ventilation

SRT plus

Google翻訳”,

SRT+ 30/57 または SRT+ 45/54 サイレンサーは、機械式排気換気システムと組み合わせて使用​​するように設計されています。これらは完全に鋼板でできており、前面には

Anjos社製、自己調整式または湿度制御式の吸気口。

構成に応じて、48~51dBの遮音性能要件を満たします。

SRT+ 30/57サイレンサー(22および30 m³/hの自己調整式吸気口用)の接続シリンダーには、吸音フォーム(長さ135 mm x 厚さ20 mm)が取り付けられています。
SRT+ 45/54サイレンサー(45 m³/hの自己調整式および湿度制御式吸気口用)の接続シリンダーには、吸音フォーム(長さ135 mm x 厚さ15 mm)が取り付けられています。

屋内:ISOLA HY または ISOLA

アウトドア:GEM

インストール:

SRT+サイレンサーは、外壁に接する断熱材の内側に収まるように設計されています。
壁にわずかに外側に傾いた穴を開けます(反対側の図を参照)。直径125mmのプラスチック製スリーブを挿入し、スリーブの周囲にコーキング剤を塗布します。サイレンサーを壁に固定します。
断熱材を取り付ける際は、熱橋を防ぐため、SRT+サイレンサーの前面と側面を断熱材で覆うようにしてください。

断熱材を通して挿入するMPRスリーブは、消音器内部に少なくとも10mm突き出ている必要があります。このスリーブにより、断熱石膏ボード(90mm+10mm~110mm+10mm)に消音器を使用することが可能になります。断熱材の厚さがさらに厚い場合は、2つ目の調整スリーブを1つ目のスリーブに重ねてください。
フェイスプレートを取り付け、エアインレットを調整スリーブにねじ込みます。
外壁塗装が完了したら、GEM 125 外側グリルをダクトの屋外端に押し込んで取り付けます。

仕様
  • CETIAT test report No. 1014179-2

技術仕様
  • Unique refANJ010028
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションSilencers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
5つ星のうち3.8 3.8 (9)