製品の公開
TMM TMP
ANJOS Ventilation

TMM TMP

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

TMM(壁面)およびTMP(天井)金属製換気口は、単流式および二流式の機械式排気換気システムにおいて、空気の供給と排気に使用されます。これらは、直径80~200mmのダクトを備えた商業施設での使用を想定して特別に設計されています。

インストール:

これらの金属製通気口は、壁に取り付けられた長さ50mmのMTMカラー、または天井に取り付けられた長さ100mmまたは150mmのMPTM石膏ボードスリーブに直接押し込むことができます。

それらは2つのクリップで固定され、発泡ガスケットで密閉されている。
メンテナンスのために簡単に取り外したり再取り付けしたりできます。

技術仕様
  • Unique refANJ010034
  • コレクションセットExtract vents
  • コレクションExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
5つ星のうち3.8 3.8 (9)