製品の公開
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA
    ANJOS Ventilation

    AURÉA

    Google翻訳”,

    AURÉA排気バルブは、住居や商業スペースで空気を排出および供給します。

    これらの白いプラスチック製のバルブは、天井や壁に取り付けるように特別に設計されています。
    オプション:ブローモードの場合、取り外し可能なデフレクター(別売り)により、空気の拡散を導くことができます。

    AUREAは、フローレギュレーターRDRに関連付けることができます。
    全体が白いポリスチレン製で、
    ダクトに直接取り付けるか、スリーブまたは乾式壁3爪アダプターに関連付けることができます

    技術仕様
    • Unique refaurea
    • コレクションセットExtract vents
    • コレクションExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air exhausters
    • UNSPSC40101502
    • Uniclass2015コードPr_65_70_46_01
    • Uniclass2015詳細Air terminals
    • MasterFormat 2014 コード23 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
    • UniFormatIIコードD3050
    • UniFormatIIタイトルTerminal & Package Units
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (5)
    5つ星のうち3.5 3.5 (8)