製品の公開
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
    ANS Global

    ANS Exterior Living Green Wall System

    5つ星のうち2.02.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    1平方メートルあたり96本の植物をベースにした自然土壌のリビングウォールシステムにより、都市の生物多様性と空気の質を積極的に改善し、生物多様性純利益(BNG)や都市緑化係数(UGF)などの環境規制の課題を解決する建物を実現できます。 。スペースが貴重な場合、有機垂直庭園は、貴重な生態学的利益を提供し、長期的な環境資産を生み出すための完璧なソリューションです。

    空気の質、美学、生物多様性、音響など、プロジェクトの目的に合わせて設計します。土壌を使用すると、植物の選択が増え、デザインを工夫して(たとえば、特定の顕花植物を選択する)、植物の弾力性と寿命を確保できます。当社の自動灌漑システムはシステムに付属しており、条件に合わせて調整されています。これはリモートで監視できます。

    この外部の建物のファサードビルドアップシステムは、アルミニウムバトンを使用しており、あらゆる外壁の用途に適しています。また、コストを節約するために、リビングウォールをファサードに統合する方法についてのアドバイスも提供します。ここで共有されているビルドアップは最も人気のあるオプションですが、他のオプションもあります。詳細については、お問い合わせください。

    画像の下にある立方体のアイコンをクリックして、最近完了したプロジェクトの一部も表示します。

    (私たちのリビングウォールのわずか20m2は、炭素隔離の観点から中型の木に相当することをご存知ですか?)

    仕様
    • Typical build-up of an external living wall (we also offer other build-ups but this is the standard):

        1. Indicative brick or concrete surface
        2. Vertical Omega carrier rail
        3. Waterproof membrane
        4. 48x12mm ANS Fixing Rail
        5. Osma Squareline Gutter or client specified
        6. ANS Living Wall Module 500x250x100mm
        7. 16mm vertical irrigation pipe
        8. Planting (unique for every project, we work with you and the client to design a plant palette to fit the purpose, for example biodiversity or acoustics, and the desired aesthetic)
        9. 16mm inline emitter pressure regulated irrigation pipe

        Full specification of the system can be downloaded from the 'Links' tab.

        The ANS Living Wall System™ has achieved fire rating bs2d0 when tested according to Reaction to Fire Classification Standard: BS EN 13501-1:2007 + A1:2009. 

        ANS Fixing Rails48mm x 12mm fixed to surfaces at 500mm centres;To be fixed to surfaces with countersunk screws, (size of which is site specific); Made to LDPE BS 476 Part 7 1997100% post-industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        ANS Living Wall Module™500mm x 250mm x 100mm;Made of fire-treated PP (recyclable)80% post industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        Drainage Channel: 107mm x 51mm gutter. (seemanufacturer’s specifications)Product Reference: Osma Squareline (or equal and equivalent).Made of PVC-U, UV resistant.Manufacturer: http://osma.wavin.comNote: Alternatives subject to Specifier’s choice and recommendations

        Waterproof breathable membrane (see manufacturer’s specifications):Product Reference: Tyvek® HomeWrap® (or equal and equivalent).Manufacturer: DuPont™ Tyvek® HomeWrap®Web: http://construction.tyvek.co.u...Tyvek_Construction/en_GB/products/wall/housewrap.htm

        Downer DCSO31 Helping Hand Bracket aluminium subframe systemTo be fixed to surfaces at 600mm centres;To be fixed to surfaces with site specific fixings;Vertical Tee carrier rail screwed to helping hand brackets.

        ANS Irrigation Unit:Break Tank (size of which is site specific);Dosatron® liquid feed dispenser to ensure correct feeding of wall to ensure healthy growth of plants;Electronic programmer with various stations linked via solenoid valves to ensure an equal distribution of water through the wall;The solenoid valves automatically water each station through the emitter pipes installed on each row of modules;The water pressure is calibrated and adjusted to ensure the water run-off is minimal;The small amount of run-off is directed to a box section gutter which drains into a local drain point.

        ANS Living Wall Planting Media:Plant choice as selected by ANS Global to suit location and requirements.

        Installation by ANS Global approved installation specialists. Details provided on request

      技術仕様
      • Unique refANSExteriorLivingWallSystem
      • コレクションセットLiving Wall
      • コレクションExterior Living Wall Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-07-29
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
      • IFC分類
      • Uniclass2015コードSs_45_40_95_54
      • Uniclass2015詳細Modular unit vertical planting systems
      • OmniClassNumber23-11 27 13
      • OmniClassタイトルPlanting Accessories