製品の公開
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

AOスミスのジャケット付き貯蔵タンクの完全なラインは140から2,500ガロンの容量の範囲であり、180ºF以下の温度で飲料水を貯蔵するためのガス焚き銅熱交換器機器やその他のAOスミス温水システムでの使用に最適です。カスタムモデルには、特別なライニング、加熱コイル(シングルまたはダブルウォール)、およびアクセサリが用意されています。カスタムHDタンクを参照してください。

技術仕様
  • Unique refaosmith-tjv
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションSupply Water Tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 貯蔵設備
  • Uniclass2015コードPr_60_50_20_21
  • Uniclass2015詳細Direct hot water storage cylinders
  • MasterFormat 2014 コード33 16 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClassNumber23-27 29 00
  • OmniClassタイトルTanks and Storage Structures

対応地域

北米