製品の公開
Aerotermo AB032
Apen Group

Aerotermo AB032

Google翻訳”,
空気熱は壁に設置することも、天井から吊り下げて空気を下向きにすることもできます。 Aermaxウォーターファンヒーターは、工業用およびその他の大型ビルに最適に熱風を供給するハイデザインの暖房装置です。製品に含まれるすべてのコンポーネントは、主要な有名なヨーロッパの生産者から来ています。
仕様
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
技術仕様
  • Unique refAB032IT
  • コレクションセットWater Fan Heater
  • コレクションAB Water Fan Heater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)730
  • 幅(mm)765
  • 奥行き(mm)595
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 15 17 17
  • OmniClassタイトルFuel Fired HVAC Air Heaters
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC