お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

101T, 30 Series Bronze Gate Valves, Class 125, Threaded Bonnet, RS, Bronze Disc, NPT

Unique ref.: apollo-valves-123
ブランド名: Apollo Valves
製品ファミリー: Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
製品グループ: Bronze Gate Valves
公開日: 2016-01-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
The Apollo Model 101T (30 Series) Bronze Gate valve provides a cost effective “Made in the USA” alternative to globally sourced multi-turn valves. Threaded bonnet, bronze disc and rising stem style with NPT connections, this valve is rated Class 125 / 200 CWP. MSS SP-80 compliant. These valves are cast, machined, assembled and tested in South Carolina. The Apollo Gate valve can reliably be installed in most HVAC systems including building service piping. Not intended for potable water service.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
Uniclass 1.4 コード: L7136
Uniclass 1.4 詳細: Valves
Uniclass 2.0 コード: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 詳細: Gate Valves
NBS Reference コード: 94-94-xx
NBS Reference 詳細: Gate Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 61
CSI MasterFormat 2014 Title: Gate Valves
OmniClass Number: 23-27 31 25
OmniClass Title: Gate Valves
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

名前
Connection Size 1/4" — 3"
Connection Type Threaded FNPT
Handle Type Handwheel
Method Of Operation Handwheel Operated
Working Pressure 200 CWP | 125 SWP

Apollo Valves

Properties

名前
Cold Working Pressure 200 psi
Body Material Cast Red Bronze
Application Liquid Services

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です