製品の公開
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    Google翻訳”,
    APOLLOXPRESS大径シリーズは、鉛フリーの脱亜鉛耐性銅ボディ、特許取得済みのステンレス鋼の固体断面グラブリング、ナイロン分離リング、およびEPDMOリングを備えています。当社の大口径シリーズは、360°リークビフォアプレステクノロジーと、プレスの完了を視覚的に示すブレークアウェイバンドも備えています。当社の大口径APOLLOXPRESS製品は、実績のあるASTM材料と規格を使用して製造されており、複数の市販のプレスツールを使用して結合できます。誇らしげにアメリカ製。
    技術仕様
    • Unique ref806-cxc-large-diameter-series
    • コレクションセットPipework Fittings
    • コレクションElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-01-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードPr_65_52_63_18
    • Uniclass2015詳細Copper pipeline fittings
    • MasterFormat 2014 コード40 05 17
    • MasterFormat 2014 タイトルCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures