製品の公開
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring

    Sable Red Oak Flooring

    Google翻訳”,

    弊社の最も包括的なシリーズであるシグネチャー コレクションは、さまざまな北米樹種に無数の着色を施したものです。シグネチャー コレクションのほとんどの製品は、ソリッド プロファイルとエンジニアード プロファイルの両方で提供されており、革新的な Evershine™ 仕上げにより、超マットまたは半光沢の光沢オプションが提供されます。何百もの幅、プロファイル、色の組み合わせにより、クラシックな外観を好むかモダンな外観を好むかにかかわらず、お客様の好みに合った理想的な床材を見つけることができます。このフローリングは、ソリッド オプションとエンジニアード オプションの両方で提供されます。

    Appalachian Flooringに連絡する

    仕様
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    技術仕様
    • Unique refsable-red-oak-excel
    • コレクションセットSignature Flooring
    • コレクションRed oak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSs_30_20_95
    • Uniclass2015詳細Wood strip and board fine flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring