製品の公開
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR
    Arbor Wood Co

    NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

    Google翻訳”,

    本物の木材。より安全に。

    Arbor Wood に Chemco, Inc. の SaferWood Thermex-FR が採用されるようになりました。1981 年以来、この業界をリードする外装用難燃処理は、ASTM およびモデル建築基準で要求される以下の長期表面燃焼試験および耐候性試験に合格し、木材を「耐火性」にしています。

    • 国際建築基準法 [IBC]
    • 国際住宅コード [IRC]
    • 国際野生地域都市境界コード [IWUIC]

    SaferWood Thermex-FR を使用した Arbor Wood は、カリフォルニア州建築基準法 (CBC) およびカリフォルニア州住宅基準法 (CRC) の第 7A 章 WUI に準拠しており、CALFIRE SFM に登録されています。

    Arbor Woodは、SaferWoodとの提携により、世界クラスのThermowood FRTWサイディングとデッキを提供できることを誇りに思います。SaferWood製品は、クラス最高の外観、実証済みの性能、長寿命、そして一貫した高品質への高い評価により、一流の建築家、デザイナー、デベロッパーから高い評価を受け、建築基準法や消防当局にも認められています。

    仕様
    • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

      • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
      • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
      • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
      • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
      • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
      • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
      • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
      • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
      • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
      • ThermoWood FC certificates
    技術仕様
    • Unique refnatrl-pine-siding-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
    • コレクションセットSaferWood Thermex-FR
    • コレクションFire-Retardant Siding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • Uniclass2015コードPr_35_31_67
    • Uniclass2015詳細Preservative, additives and fire-retardant treatments
    • MasterFormat 2014 コード06 05 73.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Retardant Wood Treatment
    • OmniClassNumber23-15 21 23 15 11 11
    • OmniClassタイトルFire Retardant Treatment

    対応地域

    北米