製品の公開
ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish
ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish
ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish
ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish
ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish
    Arbor Wood Co

    ThermoWood Cladding - Elmnt - Brushed Pine White Oil Finish

    Google翻訳”,

    パフォーマンス重視の環境配慮型オプション

    Arbor Wood Co. の熱改質木材サイディングは、国内で調達され、持続可能な方法で収穫された木材を使用しています。熱改質により、細胞レベルでの組成変化により、本来は屋外用途に適さない木材でも成功することが可能になります。パフォーマンス重視の魅力的な素材であるアーバーウッドは、次のプロジェクトの持続可能な選択肢です。

    仕様
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    技術仕様
    • Unique refthermally-modified-wood-siding-elmnt-brushed-pine-white-oil-finish
    • コレクションセットThermally Modified Wood Siding
    • コレクションElmnt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Siding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding