製品を公開する
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    5つ星のうち4.24.2(28 件のレビュー)
    Google翻訳,
    オフィスデスクの高さは調整可能で、700mmから1200mm(テーブルの高さ)まで可能です。これにより、すべてのユーザーが自分のデスクをパーソナライズできます。これは人間工学的な利点も提供します。オフィスデスクには、いつでも取り外すことができる画面があります。アイデアは、組み立て可能なテーブルを1つまたは最大4つにするかどうかを決定できるということです。この機能により、同僚とのより良い作業が可能になります。モデル化された調整可能なオフィスデスクは、BIMobjectでのインターンシップ中にKarlNilssonによって設計されました。 *このテーブルは注文の準備ができていないことに注意してください。購入できるのはそのデザインです。
    仕様
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    技術仕様
    • 固有参照番号modulised_adjustable_office_desk
    • 製品ファミリOffice furniture
    • 製品グループOffice desks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-15
    • 版番号1
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ステンレス
    • 設計国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 説明Office desks
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClass 番号23-21 13 25
    • OmniClass タイトルOffice Equipment
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS