製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ardex-endura/products/d255e0c0-1bf1-48a8-9018-fe192260dbf4
ホーム
カテゴリー
床材
下張り
K 180 is a rapid hardening self leveling compound
利用できません: アメリカ合衆国
ARDEX ENDURA
フォロー
K 180 is a rapid hardening self leveling compound
Google翻訳”,
原文を見る
ARDEX K 180は、急速に硬化するセルフレベリングコンパウンドで、約4時間後に歩行可能で、24〜72時間後に使用できるようになります。特殊なセメント、高品質の合成樹脂、厳選されたフィラー、その他の特殊な添加剤を含む灰色の粉末。
ダウンロード
仕様
仕様
Powder: Mixing Ratio: 5L Water to 25kg Powder Bulk Density of Powder: ~1.4kg/L Consumption: ~1.75kg powder/mm/m² Wet-Fresh-Mixed Mortar: Application Temperature: 10°C – 35°C Mixed Mortar Density: ~ 2.1kg/L pH of Fresh Mortar: ~ 12 Flow Time (23°C): ~ 20 minutes Walkability (23°C): ~ 4 hours Application Thickness: 4 – 10mm Thickness with Aggregate: 10 – 25mm Cured Mortar: Ready for Floor Coating (23°C / 50%RH): ~ 1-3 days Resistant to Chair Castors: Yes Suitable with Floor Heating: Yes Moisture Tolerant: Intermittent: Yes; Flooding: No Freeze-Thaw Stable: No
技術仕様
技術仕様
Unique ref
K-180
コレクションセット
Flooring Solutions
コレクション
Self-Leveling Underlayment
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-01-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ardexchina.com/en/products/commercial-flooring-en/1362.html
技術説明
https://www.ardexchina.com/en/products/commercial-flooring-en/1362.html
関連
関連
主なマテリアル
セメント混合物
設計国
中華人民共和国
製造国
中華人民共和国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - 下張り
IFC分類
Floor
UNSPSC名称
Carpet or rug underlays
UNSPSC
30161719
Uniclass2015コード
Pr_35_31_06_80
Uniclass2015詳細
Smoothing and levelling underlay compounds
MasterFormat 2014 コード
06 16 26
MasterFormat 2014 タイトル
Underlayment
OmniClassNumber
23-15 17 11 13 11 13
OmniClassタイトル
Portland Cement Floor Underlayments
UniFormatIIコード
B1010
UniFormatIIタイトル
Floor Construction
対応地域
アジア
インド
類似製品
ARDEX
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ダウンロード
ARDEX
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ダウンロード
ARDEX
ARDEX R 54™ Sealer System
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)
ダウンロード
ARDEX
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
ダウンロード