製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ardex-endura/products/ac5c0e65-ffd4-4211-8336-d60e10d925a9
ホーム
カテゴリー
床材
下張り
R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed
利用できません: アメリカ合衆国
ARDEX ENDURA
フォロー
R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed
Google翻訳”,
原文を見る
R 24 CEは、1〜4 mmの厚さで塗布される、経済的で自己平滑化のエポキシ樹脂床下敷きです。優れた機械的特性と耐薬品性を組み合わせて、エポキシベースのコーティングまたはトッピングを受け入れるための平らでシームレスな表面を提供します。
ダウンロード
仕様
仕様
R 100 CE 27 ± 1°C Mixed Density 2.10 g/cc Pot life 45 mins Application thickness 3 - 10 mm Foot traffic 24 hours Full cure 7 days Bond strength > 3 N/mm² Compressive strength > 90 N/mm² ASTM C 109 Flexural strength > 30 N/mm² BS 6319, Pt 3 Tensile strength > 17 N/mm² BS 6319, Pt 7 Abrasion resistance 0.45g/1000 cycles ASTM C501
技術仕様
技術仕様
Unique ref
R-100-CE
コレクションセット
Flooring Solutions
コレクション
EPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-01-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ardexendura.com/r-100-ce/
技術説明
https://www.ardexendura.com/r-100-ce/
関連
関連
主なマテリアル
エポキシ樹脂
設計国
インド
製造国
インド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - 下張り
IFC分類
Floor
UNSPSC名称
Carpet or rug underlays
UNSPSC
30161719
Uniclass2015コード
Pr_35_31_06_80
Uniclass2015詳細
Smoothing and levelling underlay compounds
MasterFormat 2014 コード
06 16 26
MasterFormat 2014 タイトル
Underlayment
OmniClassNumber
23-15 17 11 13 11 13
OmniClassタイトル
Portland Cement Floor Underlayments
UniFormatIIコード
B1010
UniFormatIIタイトル
Floor Construction
対応地域
アジア
インド
類似製品
ARDEX
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ダウンロード
ARDEX
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ダウンロード
ARDEX
ARDEX R 54™ Sealer System
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)
ダウンロード
ARDEX
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
ダウンロード