製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ardex-endura/products/3a6a2d60-fbb2-434a-bb33-b84b4a7748b8
ホーム
カテゴリー
床材
下張り
R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay
利用できません: アメリカ合衆国
ARDEX ENDURA
フォロー
R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay
Google翻訳”,
原文を見る
R 24 CEは、1〜4 mmの厚さで塗布される、経済的で自己平滑化のエポキシ樹脂床下敷きです。優れた機械的特性と耐薬品性を組み合わせて、エポキシベースのコーティングまたはトッピングを受け入れるための平らでシームレスな表面を提供します。
ダウンロード
仕様
仕様
R 24 CE - @ 27 ± 1°C Pot life - 70 minutes Initial hardness - 24 hours Full cure - 7 days Bond strength - > 1.5 N/mm² Compressive strength - > 84 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Flexural strength - > 33 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 3 Tensile strength - > 12 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Shore D Hardness - > 80 ASTM D 2214 VOC Content - 29.89 g/L
技術仕様
技術仕様
Unique ref
R-24-CE
コレクションセット
Flooring Solutions
コレクション
EPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-01-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ardexendura.com/r-24-ce/
技術説明
https://www.ardexendura.com/r-24-ce/
関連
関連
主なマテリアル
エポキシ樹脂
設計国
インド
製造国
インド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - 下張り
IFC分類
Floor
UNSPSC名称
Carpet or rug underlays
UNSPSC
30161719
Uniclass2015コード
Pr_35_31_06_80
Uniclass2015詳細
Smoothing and levelling underlay compounds
MasterFormat 2014 コード
06 16 26
MasterFormat 2014 タイトル
Underlayment
OmniClassNumber
23-15 17 11 13 11 13
OmniClassタイトル
Portland Cement Floor Underlayments
UniFormatIIコード
B1010
UniFormatIIタイトル
Floor Construction
対応地域
アジア
インド
類似製品
ARDEX
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ダウンロード
ARDEX
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ダウンロード
ARDEX
ARDEX R 54™ Sealer System
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)
ダウンロード
ARDEX
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ダウンロード
Hacker Industries
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
ダウンロード