製品の公開
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX ENDURA

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

Google翻訳”,

ARDEX AF 148
万能フローリング接着剤

説明
ARDEX AF 148は、LVT、PVC、およびVCTフローリングをシート、タイル、厚板、カーペットタイルの内部の平らな下張り床に敷設するための、単一コンポーネントの分散ベースの接着剤です。

カバレッジ
約130〜160g/m²

仕様
  • FEATURES
    • Dispersion based
    • Low odour and very low emissions
    • Extra long open time
    • Suitable for installation of vinyl sheets, vinyl tiles, LVT and carpet tiles
    • Semi-wet and pressure sensitive properties

    PACK SIZE
    10 kg

技術仕様
  • Unique refardex-AF-148
  • コレクションセットFlooring Adhesive
  • コレクションAll Purpose Adhesive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国シンガポール
  • 製造国シンガポール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-13 23 15
  • OmniClassタイトルAdhesives
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア
インド

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)