フェザーフィニッシュ
速乾性パッチングおよびスムージングコンパウンド
説明
FEATHER FINISHは、セメント、フィラー、および特殊添加剤のブレンドであり、非常に薄いスムージングアプリケーション(通常は1 mm以下の厚さですが、1つのアプリケーションで最大3 mmの厚さまで使用できます)用に設計された速乾性のパッチおよびスムージングコンパウンドを生成します。 RAPIDRYフォーミュラにより、わずか15分で床材を取り付けることができます。
FEATHER FINISHは、プライマーを使用せずに、コンクリート、合板、セメント/砂スクリード、既存の床下スムージングコンパウンド、さらには既存のセラミックタイルに優れた接着性を提供します。
対応地域
| アジア |
|---|
インド |