WPM 3000 BGは、HDPE裏打ち層、感圧接着膜、および耐候性保護顆粒層で構成される、独自の複合シートです。メンブレンは注入されたコンクリートにしっかりと接着し、構造物の周りへの水の侵入や移動を防ぎます。
コンクリート注入中に構造コンクリートの質量が増加すると、感圧自己接着膜が「活性化」され、注入されたコンクリートと連続的な接着結合を形成します。これにより、実質的な分子間力が発生するため、優れた接着性が得られます。
付属品
WPM 3000 DSA –両面粘着テープ– 100mm x 10m
WPM 3000 BT – HDPEベースのバットジョイントテープ– 160mm x 20m
WPM 3000 ST – HDPEベースのサンドテープ– 100mm x 20m
特徴
•圧縮土、コンクリート、型枠など、さまざまな基板に適用できます。
•水の移動に対する耐性:コンクリート構造物に強力な機械的結合を形成することにより、水と蒸気の移動を排除します
•優れたバリア:攻撃的な粉砕塩、有毒な汚染物質、およびメタンガスを含む化学物質に対するバリアとして機能します。これらは、コンクリートの亀裂から構造物に侵入しようとする可能性があります。
•完全に密着した防水ラップ
•優れた亀裂保護:母材またはスラブに亀裂が発生した場合に構造物への水密シールを維持するための応力吸収および伸び特性
•耐候性
•トラフィック可能
•簡単なアプリケーション׃プライマーや保護材は必要ありません
•設置を容易にするために現場の不規則性に適応する柔軟な素材
包装
長さ– 20m
幅– 1.0m
厚さ– 1.2mm
注:他の厚さと長さは、プロジェクトの要件に基づいてカスタマイズできます。
Ardex Endura
対応地域
| アジア |
|---|
インド |