製品を公開する
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
    ARDEX

    ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar

    Google翻訳,
    ARDEXERM™エクステリアランプモルタルは、こてグレードのポリマー改質ポルトランドセメントベースの構造補修モルタルで、グレードの上、上、または下の劣化したエクステリアおよびインテリアコンクリート用です。鉄筋を保護するための腐食防止剤が組み込まれています。主な機能一体型腐食防止剤適用が簡単水との混合のみ1/4"– 2"(6 mm – 5.1 cm)から取り付け、骨材で伸ばすと最大8 "(20.3 cm)凍結融解耐性通常のサービスに適しています商業用、機関用、および複数ユニットの住宅用途外部および内部のコンクリート修理に使用
    仕様
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 pints (3.08 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag
      Coverage: 0.46 cu. ft. per 55 lb. bag (0.01 m3 per 25 kg bag); 22 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4”; (2.04 m2 per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength (ASTM C109): 7 days 7000 psi; 490 kg/sq. cm; 28 days 8200 psi; 574.0 kg/sq. cm
      Flexural Strength (ASTM C293): 7 days 1200 psi; 84 kg/sq. cm; 28 days 1500 psi; 105 kg/sq. cm
      Modulus of Elasticity ASTM C469): 28 days 3.67 x 106 psi; 2.6 x 105 kg/sq. cm
      Length Change (ASTM C157): 7 days 0.06%; 28 days 0.08%
      Rapid Chloride Permeability (ASTM C1202, 28 days): 820 coulombs
      Pot Life / Working Time: 25 – 45 minutes
      Time to Traffic: Light foot 2 – 4 hours; Normal foot 3 days; Full, including rolling loads 5 – 7 days
      Coat or Seal (Minimum): 3 – 7 days
      Color: Gray
      Packaging: 55 lb. (25 kg) bag
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: 1 year, if unopened.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    技術仕様
    • 固有参照番号ARDEX-ERM
    • 製品ファミリConcrete Repair
    • 製品グループExterior Ramp Mortar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - コンクリート
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC コード3016
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Finishing
    • OmniClass 番号23-15 00 00
    • OmniClass タイトルInterior and Finish Products
    • CSI UniFormat II コードC30
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR FINISHES