製品を公開する
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
    ARDEX

    ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems

    Google翻訳,
    ARDEXFLEXBONE®HEATは、利用可能な最も包括的な、単一ソースの床内放射熱システムです。精密なドイツのエンジニアリングとインスピレーションを得た設計により、ARDEX FLEXBONE HEATは、他のどのシステムよりも高速かつ効率的にカスタマイズ可能な熱を提供し、最大11%少ないエネルギーを使用します。 ARDEX FLEXBONE HEATは、あらゆるタイプのタイル、石、その他のメーカー承認の床材に最適であり、完全なシステム保証により、より快適に感じることができます。 ARDEXFLEXBONE®HEATシステムの革新的で革新的なデザインは、卓越したエネルギー効率を備えており、素足で、より速く、必要な場所でより多くの暖かさを提供します。 –システムを理解しましょう!独自のメンブレン、加熱ケーブル、利用可能なサーモスタットなど、システムの個々のコンポーネントについて読むには、下のボックスの1つをクリックしてください。 –追加情報の検索当社のFLEXBONE HEATシステムの詳細については、メディアライブラリからパンフレットをダウンロードしてください。 –システム保証で安心してください! ARDEXは、ARDEXFlexboneHeatシステムのすべてのコンポーネントをカバーする最大10年間の包括的なシステム保証を提供します。保証について詳しくは、こちらをご覧ください。」
    技術仕様
    • 固有参照番号ARDEX-Flexbone-Heat
    • 製品ファミリTile & Stone Installation System
    • 製品グループUncoupling Mat and In-Floor Heating System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材コンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フローリングシステム・構造床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClass 番号23-15 17 11 13 15
    • OmniClass タイトルCrack Prevention Mat Underlayments
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ