製品を公開する
ARDEX Tile And Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
ARDEX Tile And Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
ARDEX Tile And Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
    ARDEX

    ARDEX Tile And Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System

    Google翻訳,

    ARDEXは、最高レベルのパフォーマンスと革新性を備えた、最も完全な単一ソースのタイルと石の設置システムを提供することで世界的に認められています。インストーラーを念頭に置いて設計されたARDEXは、実質的にすべての設置プロジェクトに対して、下地の準備からグラウトまでの完全なシステムソリューションを提供します。

    製品カテゴリには、接着剤とモルタル、コーキングとシーラント、グラウトシステム、スクリード/マッドベッド、基板の準備、分離と加熱システム、防水システムが含まれます。これらはすべて、業界最高の単一ソースSystemOne™保証に裏打ちされています。

    仕様
    • 1  Flexible Mortar - X 5

      2  Rapid set Grout - FL

      3  Uncoupling Membrane - Flexbone

    技術仕様
    • 固有参照番号ARDEX-system-us-06
    • 製品ファミリTile & Stone Installation System
    • 製品グループSample Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-01
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材セメント混合物
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC コード301317
    • Uniclass 2015 コードPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 説明Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTiling
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13
    • OmniClass タイトルTile Flooring
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes