製品を公開する
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive

    Google翻訳,

    ARDEX AF 785 Lino Adhesiveは、あらゆるタイプのリノリウムシートやタイルを接着するのに理想的であり、初期および長期の優れた接着強度を備えています。

    • 高い初期グラブ
    • アプリケーションの直後にリノリウムをインストールします
    • フロアカバーの裏地への優れた接着剤転写
    • 優れた初期および長期接着強度
    • 床暖房システムでの使用に適した高温耐性
    • 無溶剤

    利用可能なユニットサイズ: 14kg

    カバレッジ:最大40m 2

    仕様
    • Airing Time - Between 0-5 minutes Working Time - Up to 15 minutes Open Time - Up to 20 minutes
    技術仕様
    • 固有参照番号Ardex-af-785
    • 製品ファミリFlooring Adhesive
    • 製品グループLinoleum Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 説明Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 15
    • OmniClass タイトルResilient Flooring
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    チェコ共和国
    フランス
    ポーランド
    ロシア