製品の公開
ARDEX SN Neutral silicone
ARDEX

ARDEX SN Neutral silicone

Google翻訳”,

製品説明
殺菌仕上げのシリコーンシーラント(アルコール硬化)
屋内および屋外でのムーブメント、コーナー、および接続ジョイントの弾性閉鎖
組積造、コンクリート、タイルカバー、石膏、金属、ガラス、木、アルミニウム、プラスチックの窓、および窓枠と軒の板金継手の間のシーリングジョイント
スプレーしやすく滑らか
良好な接着性
耐候性、紫外線、および市販の洗浄剤と消毒剤

で利用可能:
白
グレー
ジャスミン
ペルガモン
セメントグレー
バハマベイジ
シルバーグレー
玄武岩
トランスペアレント

応用
内外。壁と床。
バス、シャワー、トイレのムーブメント、コーナー、接続ジョイントの弾性閉鎖
セラミックタイルのあるリビングエリア、ドア、窓、ビルトイン要素
バルコニー、テラス、ファサードのセラミックタイルで。

仕様
  • Joint width : up to 30 mm 
    Processing temperature: + 5 ° C to + 40 ° C (substrate temperature) 
    Skin forming time (approx. + 23 ° C and 50% relative humidity) : approx. 7 - 10 minutes, after a few hours the skin is very vulnerable 
    Cure speed (about + 23 ° C and 50% relative humidity) : Approx. 2mm / day
    about 7mm / week

    Temperature resistance (DIN 52123) : -40 ° C to + 180 ° C 
    Practical elasticity : Approx. 25% of the joint width 
    Shore A hardness : approx. 25 
    Storage : Store cool and dry for approx. 12 months. 
    Material requirement :
    10x10mm approx. 3.0 running meters 
    per cartridge 
    Triangular 
    joint : 6.0 lfdm per cartridge 
    5x5 mm approx. 12,0 lfdm 
    per cartridge

    With triangular joints, the material requirement is reduced to half the amount

技術仕様
  • Unique refArdex-sn
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションSilicone Sealant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル表面膜
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ
スイス
スウェーデン
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
フランス
ポーランド