製品を公開する
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound

    Google翻訳,

    ARDITEX CLは、優れた流動性と塗布性を備えた2つの部分からなるレベリングおよびスムージングコンパウンドです。コンクリート、セメント/砂、石膏(無水石膏)スクリードなどの最も一般的な内部床を滑らかにし、平らにするため。

    • 12時間後にほとんどのフロアカバーを適用します
    • わずか2時間で軽い足の交通を受け取ります
    • 優れた流動性とアプリケーション特性
    • 加熱されたスクリードに使用できます

    利用可能なユニットサイズ: 20kgパウダー&4.5kgラテックス

    カバレッジ:約5m²


    仕様
    • Bulk density of fresh mortar approx. 1.9Kg/litre 
      Compressive Strength Greater than 20N/mm² at 28 days 
      Tensile Bedding Strength - Flexural Strength Greater than 8N/mm² at 28 days

    技術仕様
    • 固有参照番号Arditex-CL
    • 製品ファミリSubfloor Preparation
    • 製品グループTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材その他
    • 副素材その他
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 説明Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClass 番号23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass タイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II コードB1010
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス