製品を公開する
ARDEX K 33™ Universal Putty
ARDEX

ARDEX K 33™ Universal Putty

Google翻訳,

製品説明
ARDURAPID効果あり
非常に低い排出量
セメントベース
弾性および繊維の床の敷物、寄木細工の床およびタイルの敷物を吸収するための均一な吸収性および水平な設置面の製造
層の厚さが1.5〜15 mmの場合、30mmに伸ばす
2〜3時間後に歩ける
層の厚さ10mmで1日後に敷設する準備ができました
セルフレベリング
サンダブル
高いフィルパワー
ポンピング可能
ひび割れなし
1回の操作ですぐに敷設できる表面を提供します

応用
弾性および繊維の床の敷物、寄木細工の床およびタイルの敷物を吸収するための均一な吸収性および水平な設置面の製造。層の厚さが2〜15 mmの場合、30mmに引き伸ばされます。

仕様
  • Mixing ratio : Approx. 5.75 l of water: 25 kg of powder accordingly 
    about 1 RT water: 3¾ RT powder

    Ready for laying (+ 20 ° C) : After approx. 1 day; 
    in layer thicknesses over 10 mm after approx. 3 days

    Compressive strength : After 1 day approx. 15.0 N / mm²
    After 7 days approx. 25.0 
    N / mm²  
    After 28 days approx. 33.0 N / mm²

    Floor heating suitability : yes 
    castor wheels : Yes 
    GISCODE : EC1R = very low emission 
    packing : bags of 25 kg net 
    Storage : Store in a dry and cool. 
    Approximately Stored for 12 months in the original sealed container. 
    Opened containers are to be sealed airtight.

    Bulk density : approx. 1.2 kg / l 
    fresh weight of the mortar : approx. 1.9 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.5 kg of powder per m² and mm 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 - 3 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 4.0 N / mm²
    After 7 days approx. 6.0 N / mm²
    After 28 days approx. 9.0 N / mm²

技術仕様
  • 固有参照番号ardex-k-33
  • 製品ファミリSubfloor Preparation
  • 製品グループSelf-Leveling Underlayment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • 版番号1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 説明Bedding and underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 コード06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
  • OmniClass 番号23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass タイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II コードB1010
  • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction

対応地域

ヨーロッパ
スイス
ドイツ
フランス
ポーランド