製品の公開
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
    ARDEX

    ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    Google翻訳”,

    ARDEXK80速乾性工業用トッピング/摩耗面

    • 高速–夕方にインストールし、翌日営業を再開します
    • 重い車輪の通行に耐え、優れた耐摩耗性を備えています
    • 既存のコンクリート表面に5mm〜12mmで設置可能
    • ポンピング可能
    仕様
    • Working time at 20°C
      Approximately 30 minutes

      Compressive Strength
      1 day 14 N/mm2
      7 days 20 N/mm2
      28 days 32 N/mm2

      Flexural Strength in accordance with EN 196
      1 day 3.8 N/mm2
      7 days 5.8 N/mm2
      28 days 9.0 N/mm2

      Ball Pressure Hardness
      1 day 60 N/mm2
      7 days 65 N/mm2
      28 days 90 N/mm2

      Abrasion Resistance
      The abrasion resistance of ARDEX K 80, when measured in accordance with BS 8204, was rated as at least AR1.

      Resistance to chair castors
      Yes
      Suitable for underfloor heating
      Yes
      Bulk density
      Approx. 1.3kg/litre

      Weight of fresh mortar
      approx. 2.0kg/litre

      Walkability at 20°C
      After approx. 2 hours

      Ready to receive floorings and coatings under good conditions at 20°C
      After 1 day up to 10mm

    技術仕様
    • Unique refardex-k-80
    • コレクションセットFinished Surfaces
    • コレクションSelf-Leveling Topping
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_15
    • Uniclass2015詳細Concrete finishing coats
    • MasterFormat 2014 コード03 35 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Finishing
    • OmniClassNumber23-15 17 11 11 11
    • OmniClassタイトルConcrete Floor Toppings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ オセアニア アジア