製品の公開
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Google翻訳”,
スペシャリストが塗布したポリウレタン樹脂、壁およびコービング仕上げで、優れた耐摩耗性と高い耐薬品性および装飾性を兼ね備えています。シームレスで目地のない仕上げが必要で、最大限の清浄度が不可欠な攻撃的な領域に最適です。食品加工と貯蔵、食肉処理場、飲料生産、乳製品、一般的な頑丈な工場と交通エリアは、このシステムの恩恵を受けることができる環境のほんの一部です。
仕様
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
技術仕様
  • Unique refARDEX-R-10-P
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションPolyurethane Coving and Wall Render
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64
  • Uniclass2015詳細Plasters and renders
  • MasterFormat 2014 コード07 77 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Specialties
  • OmniClassNumber23-15 15 27
  • OmniClassタイトルRenders
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

アジア ヨーロッパ