製品の公開
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Google翻訳”,
    Easy-Clickは、クリックシステム(オス/メスシーム)を使用したストリップメタル屋根シートの一種で、特別な工具を必要とせずにすばやく簡単に組み立てることができます。シートは補強チャネル付きで利用できます(1、2、または3パターン)。屋根勾配が低い建物にも適しています。最小屋根勾配8°。屋根シートは、ラップなしで最大8mの長さで提供されます。
    仕様
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    技術仕様
    • Unique refARD-TPEASYCLICK
    • コレクションセットRoof Tiles
    • コレクションRoof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根