製品の公開
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
Hopper Diameter: 100 mm
    Areco

    Hopper Diameter: 100 mm

    Google翻訳”,
    ホッパーはダウンパイプの上部に取り付けられています。側溝を使用しない谷のある立位の継ぎ屋根から雨水を集めます。
    仕様
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    技術仕様
    • Unique refARS-HOPPER100
    • コレクションセットRoof Drainage
    • コレクションRoof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備

    対応地域

    ヨーロッパ