製品の公開
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile

    Argelith Hexalith® Hexagonal Tile

    Google翻訳”,

    当社のHexalith®六角形タイル:10.8 x 12.5 cm

    Argelith社のHexalith®タイルは、使用頻度の高い湿潤エリア向けに特別に開発されました。その優れた技術特性と堅牢な構造により、機械的、熱的、化学的な負荷に対して極めて高い耐性を発揮します。

    最高の要求に応えるために

    極限の負荷に対応するために開発されました。
    丈夫で汎用性が高く、敷設も簡単

    特に、10.8 x 12.5 cmの辺を持つ独特の六角形形状は、設置時に決定的な利点をもたらします。床排水口や溝の周囲に漏斗状の配置が可能で、段差を作ったりタイルを切断したりする必要がありません。この形状は、湿気の多い場所で勾配をつけるのに理想的であり、そのような環境に最適な選択肢となります。

    Hexalith®は、乾燥した場所でも明確な利点を発揮します。例えば、六角形の形状により、硬質プラスチック製の車輪がタイルの端に鋭角で接触するため、衝撃力が最小限に抑えられます。これにより振動が軽減され、タイル床特有のガタガタという騒音も解消されます。

    もう一つの技術的な利点は、タイルのサイズにあります。30cm×30cmといった大型タイルと比較して、小型の六角形タイルはタイル下の隙間のリスクを最小限に抑えます。これは、フォークリフトの往来や機械の使用など、負荷のかかる場所では特に重要です。そのため、六角形タイルは長寿命であるだけでなく、特に高い衛生基準が求められる生産現場において、床をしっかりと保護します。

    Hexalith®タイルは、厳しい衛生規制を満たしながら、極めて高い負荷に耐えなければならない分野において、標準的なソリューションとしてますます定着しつつあります。

    仕様

    • Electrically conductive floor coverings
      Optimal safety component for the protection of employees and materials
      Electrically conductive floor coverings are becoming increasingly important. Wherever static charges can pose a hazard, an electrically conductive floor build-up is essential. The sharp-edged Hexalith® hexagonal tile can be grouted flush, resulting in a completely closed surface system. Deposits or contamination therefore cannot settle on the covering. With sharp-edged Argelith porcelain stoneware tiles, combined with a suitable substructure and a conductive grout, the demanding requirements of employers' liability insurance associations, legislation and standards can be met. The floor system incorporates system components from ceramic acid-resistant construction. Together with qualified installation partners we support you with the individual design details.

      Advantages of the sharp-edged tile

      • conductive floor systems up to 10⁶ Ω surfaces
      • flush grouting thanks to sharp-edged Hexalith® tiles
      • resistant to acids and alkalis
      • hygienic, HACCP & EHEDG
      • durable, abrasion-resistant and sustainable
      • heavy-duty and stain-resistant
      • low water absorption
      • easy cleaning
      • easy creation of falls for drainage
      • antistatic
      • slip-resistant in accordance with ASR
      • noticeable noise reduction
    技術仕様
    • Unique refhexalith
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)108
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル