アリゾナタイルタンブル大理石、4 x 4インチのタイル、エンペラドールライト、10平方フィートが含まれています。転落した石は、自然そのものと同じように素晴らしく予測不可能でユニークであり、屋内または屋外、カジュアルで贅沢なスペースに魅力と独特の個性を追加します。転倒石は、商業用、住宅用、インテリア、エクステリア、床、壁、バックスプラッシュ、暖炉、浴槽の周囲、シャワー、洗面化粧台のいずれの用途にも設置できます。この大理石には、白くて透明な方解石が集中している白い結晶や鉱脈が見られるのが普通です。この石には、原材料にボイドがあるのが一般的な特徴です。研磨段階に達する前に、これらの空隙はポリエステル樹脂で満たされます。これは、石の耐久性、メンテナンス、または美しさに影響を与えません。天然石製品として、その寿命を延ばすために密封することをお勧めします。タンブリング仕上げの性質上、石を強化するシーラーは、タンブリングプロセスを経た後に落ち着く可能性のある石の自然な色を強調するのに役立ちます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |