アリゾナタイル天窓ガラスタイル、12x12インチのモザイクメッシュに1x1インチ、カーキマット、11枚のシートが含まれています。天窓ガラスタイルは、高層オフィスビルやホテルの商業用窓に通常使用される、8mmの高品質で頑丈な建設グレードのガラスで作られています。それらは耐霜性と耐酸性です。天窓ガラスタイルは、商業、住宅、インテリア、エクステリア、壁、バックスプラッシュ、カウンタートップ、暖炉、浴槽の周囲、シャワーの壁と床、洗面化粧台、およびスイミングプールのいずれかに設置できます。 1x1タイルは床の用途に使用できますが、光沢のある仕上げは引っかき傷が付きやすく、濡れた場所では滑りやすくなります。材料を購入する前に、各設置状況を慎重に検討して適切に使用する必要があります。 Skylightsをインストールするときは、ガラスのインストールの基準を満たすラテックスで変更された白い薄いセットを使用する必要があります。ガラスを切断する場合、設置者はガラスの設置で一般的に使用される標準のガラスカッターを使用できます。標準のタイル切断ウェットソーを使用する場合は、複数のブレードメーカーから入手できる特別なガラスブレードを使用する必要があります。これらの方法のいずれも使用しない場合、ガラスの前面と背面の両方に欠けが発生し、製品の最終的な外観に影響を与える可能性があります。前述の切断技術を適切に使用した後、切断領域にいくつかの鋭いエッジがあります。これらのエッジは、エッジを軽く研磨するか、高品質の摩擦石を使用することで柔らかくすることができます。設置後、メーカーの推奨事項を使用して、砂を塗ったグラウトでグラウトを注入します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |