アリゾナタイルスターリングコレクション、ST-306ハニーオニキススプリットフェイスストーンモザイク、12 x 12インチメッシュマウント、3枚入り。スターリング(ST)のリステルとモザイクのコレクションは、さまざまな花崗岩、オニキス、大理石、トラバーチンの製品で構成されており、色と形の絶妙な相互作用を生み出しています。微妙なパターンを選択して、ドラマチックなデザインや、独自の表現をするより複雑なモチーフの舞台を設定します。これらのlistellesとモザイクは、次のアプリケーションのいずれかにインストールできます:住宅、インテリア、床、壁、バックスプラッシュ、暖炉、浴槽の周囲、シャワー。一部のリステルとモザイクのタンブリング仕上げの性質により、石を強化するシーラーは、タンブリングプロセスを経た後に落ち着く可能性のある石の自然な色を強調するのに役立ちます。定期的なメンテナンスレジメンは、天然石を最高の状態に保つのに役立ちます。 pHバランスの取れた中性クリーナーと温水でウェットモップをかける前に、スイープ、ダストモップ、または掃除機をかけることをお勧めします。天然石は過酷な化学物質に敏感です。酢のような製品、または酸性または強アルカリ性の薬剤を使用することはお勧めしません。これらの溶剤は、天然石、特に大理石やオニキスなどの磨かれた石をエッチングする可能性があります。これらは本来、より繊細です。また、特に濡れた場所に設置する場合は、すべての石を定期的に密封することをお勧めします。フローリングなどの他の大きな表面は、多くの場合、天然石を保護するために認可されたメンテナンス会社によって最もよく世話されます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |