製品の公開
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
    Arizona Tile

    Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile

    Google翻訳”,

    アリゾナタイルタンブルトラバーチン、4 x 4インチタイル、トレオン、10平方フィートが含まれています。転落した石は、自然そのものと同じように素晴らしく予測不可能でユニークであり、屋内または屋外、カジュアルで贅沢なスペースに魅力と独特の個性を追加します。転倒石は、商業用、住宅用、インテリア、エクステリア、床、壁、バックスプラッシュ、暖炉、浴槽の周囲、シャワー、洗面化粧台のいずれの用途にも設置できます。すべてのトラバーチン石には、石の形成中に二酸化炭素の泡が閉じ込められたときに発達した石に見える自然の空洞またはピットがあります。充填されていないトラバーチンとして、ピットは設置中にグラウトで満たされるまで表示され、充填されないままになります。天然石製品として、その寿命を延ばすために密封することをお勧めします。タンブリング仕上げの性質上、石を強化するシーラーは、タンブリングプロセスを経た後に落ち着く可能性のある石の自然な色を強調するのに役立ちます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Part Number: TORREON STONE TUMBLED,4X4
      Item Weight: 46.4 pounds
      Product Dimensions: 12.5 x 12.3 x 4.5 inches
      Item model number: TORREON STONE TUMBLED,4X4
      Color: Torreon
      Style: Tumbled Stone
      Material: Travertine
      Item Package Quantity: 1

    技術仕様
    • Unique refArizona-Tile-Torreon-4x4-Inch-Tumbled-Travertine-Tile
    • コレクションセットBuilding Materials
    • コレクションTile
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国