製品の公開
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Google翻訳”,

    Armatherm™ 500 - パラペット屋根貫通部

    建物の断熱層内の熱の流れを抑えることで、エネルギー消費量を削減し、結露の発生リスクを軽減します。Armatherm™ 500断熱材(TIM)は、建物の断熱層接合部における熱橋によるエネルギー損失を大幅に低減します。

    Armatherm™ 500 構造断熱材は、複数の密度で製造された高密度の熱硬化性ポリウレタンです。

    Armatherm™ 500 断熱材は高負荷に耐えることができ、異なる圧縮強度を持つ 4 種類のグレードの材料から選択できます。

    Armatherm™ 500断熱ブロックは、荷重下におけるクリープが非常に少なく、さらに独立気泡構造のため吸水しません。そのため、建物外皮接合部における熱橋によるエネルギー損失が低減されます。その結果、熱の流れ、エネルギー消費、そして潜在的に危険な結露の問題がすべて最小限に抑えられます。

    Armatherm™ 500の標準厚さは、5mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、50mmです。さらに、高密度ポリウレタン素材のシートは、重ね貼りやカスタマイズが容易で、ご希望のU値と厚さを実現できます。非常にダイナミックな設計で、建物外壁を貫通する貫通部や遷移出口がある場所であれば、建物全体に使用できます。必要に応じて、熱橋が発生する箇所でも現場で容易に切断・穴あけ加工が可能です。Armatherm™500-320とArmatherm™500-490が最も一般的な仕様です。

    Armatherm™500は、建物内の熱橋を防ぎ、熱損失を低減する理想的なソリューションであるだけでなく、冷蔵施設の路盤凍結防止にも適しています。これは冷凍食品の保管に不可欠な要素であり、Armatherm™500は柱脚の直下に設置することで、冷気が地中へ伝わるのを防ぎます。

    パラペット屋根貫通部熱橋ソリューション

    屋根から壁、およびパラペットに接する箇所では、構造フレームによる支持が必要となるため、屋根からファサードまでの連続した断熱が妨げられます。これにより発生する熱橋は、パラペットの下にファサードと屋根断熱材を繋ぐArmatherm™ 500シリーズ構造断熱材を設置することで防止でき、実効R値を最大30%向上させることができます。また、構造部材が支持されている屋根貫通部にも、エンベロープ内に断熱材を設置することができます。これにより連続した断熱が確保され、結露の問題を未然に防ぎます。


    仕様
    • Parapet Roof Penetration Thermal Bridging Solution

      Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    技術仕様
    • Unique refarmatherm-500-Parapet-Roof-Penetration-Thermal-Bridging-Solution-US
    • コレクションセットArmatherm™ 500
    • コレクションStructural Thermal Break
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類構造接続
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Thermal insulation
    • UNSPSC301415
    • Uniclass2015コードPr_35_90_15_89
    • Uniclass2015詳細Thermal break connection plates
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ
    グリーンランド
    ペルー
    グレナダ
    ボリビア