製品を公開する
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Google翻訳,
    Oleas M2メカニカルデュアルフラッシュプレート、ブラック、ホワイト、クローム、ブラッシュドクロームの4つの異なる仕上げで利用可能
    仕様
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    技術仕様
    • 固有参照番号S0767
    • 製品ファミリOLEAS
    • 製品グループFlush Plate
    • 公開日2021-03-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)57
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)189
    関連
    • 主要素材メタル
    • 正味重量(kg)0.34
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 コード46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlushing Gates
    • OmniClass 番号23-39 37 15 13
    • OmniClass タイトルFlushing Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス