製品の公開
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
    Armo

    Telescopic lip dock levellers

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Armoの伸縮式リップドックレベラーRXEeRZSシリーズは、標準のスイングリップレベラーを使用できない特別なアプリケーションで使用されます(寒冷環境、コンテナ積載操作、ドッキングされたトラックのドアを一度駐車しただけ)。

    長さ500mmまたは1000mmの伸縮リップは、ほぼすべての位置でトラックのシャーシに置くことができます。

    私たちの伸縮リップレベラーは次のとおりです。

    イタリア製、完全に設計され、Armoの工場に組み込まれています
    最新世代のロボット生産で作られました
    主な仕事の安全規則に沿って

    仕様
    • Telescopic lip lenght
      Armo’s telescopic lip can be 500 or 1000 mm long, to suit all customer’s needs.

      Laying surface
      Front lip part is provided with a wide surface, suitable to lay on a truck in complete safety.

      Two buttons control box
      Upper frame (up/down) and lip (forward/backward) movements are controlled by two independent buttons: you can lay the lip exactly where you need.

      Automatic parking button
      When operations are finished, press just ONE button, and the dock leveller is automatically parked back into its rest position.

      Side flaps
      Telescopic lip levellers 2200 mm wide are provided with two 100 mm flaps, to be able to load smaller trucks.

    技術仕様
    • Unique reftelescopic-lip-dock-levellers
    • コレクションセットLoading bays
    • コレクションDock Levellers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (5)