製品の公開
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

キーオーバーライド付きのシンプルなタッチパッド入力

1〜8桁
アルカリ電池で動作します
ユーザーコードは、バッテリーの電源が失われたり取り外されたりしたときに保存されます
可聴低バッテリーインジケーター
コードが4回間違って入力されると、連続アラームが鳴ります
プラスチックトップ
アクセサリーパネル
バンパー付きスタビライザーフレーム
アルミ製取付トラック

仕様
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


技術仕様
  • Unique refaluminum_electronic_touchpad_cart
  • コレクションセットMedical
  • コレクションScientific and Medical Furnishings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)46.34
  • 幅(inch)34.45
  • 奥行き(inch)25.24
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)92
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • Uniclass2015コードPr_40_50_53
  • Uniclass2015詳細Medical trolleys
  • MasterFormat 2014 コード41 63 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCarts
  • OmniClassNumber23-25 00 00
  • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT