製品の公開
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
    Artigo

    BS Classic

    Google翻訳”,
    無地の丸い散りばめられたタイル
    • 円形のマークレリーフ、直径28 mm、高さ0.5 mm、公称厚さ2.7 mm、無地、タイル50 x50cmの合成ゴムフローリング。コンパクトで耐摩耗性があり、滑りにくい
    • 特殊なTXL表面硬化処理による性能と洗浄性の向上
    • 接着剤を取り付けるためのわずかに研磨されたバックハンド
    • 火災の場合でも安全
    • ニトロソアミン、ペンタクロロフェノールpcp、pvc、およびハロゲン(塩素、フッ素、臭素、ヨウ素)、カドミウム、ホルムアルデヒド、アスベストを含まない
    • フタル酸エステル類および可塑剤を含まない
    • 揮発性有機化合物VOCの排出に関するドイツのAgBB規制に準拠
    • DIN53436に準拠した火災の場合に「無毒」認定
    • 欧州廃棄物カタログ(CER)に従って、無害な特殊廃棄物として分類されているため、DCI27/7/84による都市廃棄物と同様です。
    仕様
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 12199 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS ( more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring
    技術仕様
    • Unique refBS-Classic
    • コレクションセットStudsystem
    • コレクションBS Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)2.7
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_55
    • Uniclass2015詳細Multilayer flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米