製品の公開
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Google翻訳”,
    無地の丸い散りばめられたタイル
    • 公称厚さ4.0mm、無地、100 x 100 cmタイル、円形のマーキングが付いたレリーフ、直径28 mm、高さ0.5 mmの合成ゴム製フローリング、コンパクト、耐摩耗性、滑り止め
    • 特殊なTXL表面硬化処理による性能と洗浄性の向上
    • 接着剤の取り付けのためにわずかに研磨されています
    • 火災の場合でも安全
    • 発がん性のあるニトロソアミン、ペンタクロロフェノールpcp、pvc、およびハロゲン(塩素、フッ素、臭素、ヨウ素)、カドミウム、ホルムアルデヒド、アスベストを含まない
    • フタル酸エステル類および可塑剤を含まない
    • これは、DIN53436に準拠した火災の場合に認定された揮発性有機化合物VOC「非毒性」の放出に関するドイツのAgBB規制に準拠しています。
    • 欧州廃棄物カタログ(CER)に従って、無害な特殊廃棄物として分類されているため、DCI27/7/84による都市廃棄物と同様です。
    仕様
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    技術仕様
    • Unique refBS-Strong
    • コレクションセットStudsystem
    • コレクションBS Strong
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_55
    • Uniclass2015詳細Multilayer flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米