製品の公開
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
    ASAŞ

    ASAŞ Composite Panel

    Google翻訳”,

    1990年以来、幾度となく業界のトレンドセッターとして活躍してきたASAŞは、2006年にトルコ初の複合パネル製造工場を設立し、パイオニアとしての誇りを胸にしています。ASAŞの複合パネル製品は、多様なデザインとカラーバリエーション、最高水準の品質、耐久性、容易な加工性、滑らかな仕上げ、軽量性、そして幅広い製品ラインナップにより、業界をリードする国産製品として確固たる地位を築いています。建設、装飾、家具、広告業界において、最も選ばれている製品の一つです。

    複合パネル生産施設は4ラインで稼働しており、7,500,000m²のアルミニウム複合パネル生産能力を有しています。アルミニウム複合パネルの製造に使用される塗装アルミニウム板は、2014年に設立されたASAŞフラットロール製品生産施設において、お客様のニーズと期待に応じて生産されています。当社のハイテク施設により、様々な寸法と色の低密度ポリエチレンを充填したアルミニウム複合パネルと、アルミニウム水酸化物を充填した不燃性のカスタム複合パネルの両方を生産できます。すべての製品は、最新設備を備えたラボで品質エンジニアによってテストされ、国際品質基準を満たしたものだけがお客様に提供されます。

    仕様
    • Profile Width 90 mm

      Wall Thickness 1,8 / 2 mm

      Composite Panel Width 4 mm

    技術仕様
    • Unique refasas-composite-panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVD coating
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材