製品の公開
7788 Gruvlok® Flange Adapter
アーカイブ

7788 Gruvlok® Flange Adapter

The Gruvlok Fig. 7788 Flange Adapter allows for direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The Gruvlok Flange Adapter provides an alternative method of connecting to flanged components than the traditional Fig. 7012 Gruvlok Flange. The Gruvlok Flange Adapter provides a raised serrated face flange connection with a shorter overall length than Anvil’s Fig. 7084 Flange x Groove Nipple.
技術仕様
  • Unique ref7788-gruvlok-flange-adapter
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションGrooved > Pipe Connections > Flange Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings