製品の公開
Fig. 3110 - Solid Square Plug
アーカイブ

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
技術仕様
  • Unique reffig-3110-solid-square-plug
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル可鍛鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings