製品の公開
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
アーカイブ

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
技術仕様
  • Unique reffig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 51 15
  • OmniClassタイトルReducing Pipe Elbows
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings