製品の公開
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
    ASKO

    Dishwasher DFI778UXXL

    Google翻訳”,

    ASKOのフルインテグレーテッド食器洗い機DFI778UXXLは、頑丈で耐久性の高い8 Steel™構造と、便利なトップバスケットと、カトラリー、ナイフ、朝食用ボウル、キッチン用品などを収納できるミドルバスケットを備えた、柔軟性の高いバスケットシステムを備えています。市場最大級の庫内高(63cm)を誇るため、様々な食器洗い物に対応できます。自動投入システムにより正確な洗剤投入が可能で、タンクには最大25回分の洗剤が入ります。

    仕様
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 38

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 290 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.67 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 10.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • B

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.03-1

      Net weight

      • 46 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 37.7

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 67 kWh
    技術仕様
    • Unique refdishwasher-dfi778uxxl
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションAppliences
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア

    類似製品