製品の公開
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    Google翻訳”,

    ASKO RBC276SND1は、ビルトイン冷蔵庫/冷凍庫で、使いやすいタッチディスプレイとWi-Fi接続、そして付属のConnectLifeアプリを備えています。冷蔵庫には、自動湿度コントロール機能を備えたNordic Freshドロワーが搭載されており、生鮮食品を最適に保存できます。Nordic Freshドロワーは伸縮式レールでスムーズにスライドし、冷凍庫には霜取りの手間を省くNo Frost機能が搭載されています。

    仕様
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    技術仕様
    • Unique reffridge-freezer-rbc276snd1
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションAppliences
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国セルビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア