製品の公開
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    Google翻訳”,

    このガスコンロは、ブラックセラミックガラス製で、独立したバーナーアイランドを備え、4つのパワフルなA+バーナー™を備えています。無段階の瞬時出力調節機能により、いつでも最適な温度と調理レベルを見つけることができます。

    仕様
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    技術仕様
    • Unique refgas-hob-hg8640bgb1
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションHob with exhaust
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - コンロとオーブン

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア