製品の公開
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
    ASKO

    Wine climate cabinet WU886G2FNB1

    Google翻訳”,

    2つの温度ゾーンを備えたビルトインのワインクライメートキャビネット。木製ラックに最大38本(0.75リットル)のワインボトルを安全に収納できます。プッシュオープン式のドアにはUVフィルターが装備されており、ワインを有害な紫外線から守ります。スマートフォンやタブレットからVivinoの膨大なデータベースにアクセスし、様々な機能をご利用いただけます。ご自身のコレクションを完璧に把握できます。

    仕様
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    技術仕様
    • Unique refprofessional-glass-door-cooler
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションWine Cabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国セルビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア

    類似製品